RFLD SN 1300 CAS 10 D 1.0 /-L24

Číslo dielu
1267733
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 80
Typ prípojky Príruba DIN, Príruba SAE
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov SK

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)