RFL SN 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

Číslo dielu
1267703
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
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 150
Typ prípojky Príruba DIN
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFL Inline filter - Welded version
Zoznam náhradných dielov SK

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Zoznam náhradných dielov EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu SK

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu EN

(0.48 MB)