Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | B = vizuálny |
Veľkosť spoja | 200 |
Typ prípojky | Príruba DIN |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

RFL Inline filter - Welded version
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
SK
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
EN
(0.48 MB)