0660 R 010 ON/PO /-KB

Číslo dielu
1266547
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, prvok 0 = žiadne iné vlastnosti
Typ prvku R – prvky vratného potrubia
Veľkosť 0660
Filtračný materiál, prvok ON/PO = OptimicronN Power
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Stupeň filtrácie 10