RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Číslo dielu
1266333
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
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie C = klapkové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Veľkosť spoja 200
Typ prípojky Príruba DIN
pmax [bar] 16

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov SK

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)