DFN BH/HC 63 S C 10 A 1.1

Číslo dielu
1265142
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 400

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0 MB)