LFN BN/HC 63 I C 3 LZ 2.0 /-DB-B7

Číslo dielu
1264816
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti DB = CI v súlade s Mercedes-Benz
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 7 barov
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 100

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)