Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | Špeciálna veľkosť |
Typ prípojky | Špeciálny port |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | BH/HC = Betamicron vysoký tlak |
pmax [bar] | 315 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov
EN
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu
SK
(0.65 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu
EN
(0 MB)