MF BN 160 AUE 10 F 2.0

Číslo dielu
1263377
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 2 bary
Ukazovateľ zanesenia F = tlakový spínač (abs. tlak)
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 8