Technické údaje
Iné vlastnosti | DB = CI v súlade s Mercedes-Benz |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | LZ = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | BH/HC = Betamicron vysoký tlak |
pmax [bar] | 420 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DF-DFF-DFFX Zoznam náhradných dielov
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.11 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
SK
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
EN
(0.83 MB)