DFDK ON 140 QLC 3 LE 1.1

Číslo dielu
1262215
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie L = guľové prepínanie tvaru L
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia LE = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu SK

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu EN

(0.88 MB)