Technické údaje
Iné vlastnosti | L48 = napätie svietidla 48 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 2 palce |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu
SK
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu
EN
(0.5 MB)