RFD W/HC 330 DAL 200 A 1.1 /-W

Číslo dielu
1262142
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L110 = napätie svietidla 115 V, W = pre HFA/HFC kvapalinu
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja 50
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 200
Filtračný materiál W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu EN

(0 MB)