Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3,5 bar |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | 1 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 10 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

RFN Prídavný spätný filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.17 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.38 MB)