Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | Špeciálna veľkosť |
Typ prípojky | Špeciálny port |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | BH/HC = Betamicron vysoký tlak |
pmax [bar] | 315 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Brožúra produktu
SK
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Brožúra produktu
EN
(0.45 MB)