RFL SN 951 D P 10 D 1.0 /-L24-SAK

Číslo dielu
1261615
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V, SAK = zadržiavač nečistôt
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 100
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov SK

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu EN

(0 MB)