DF ON 140 M A 10 C 1.0 /-B6

Číslo dielu
1261022
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 250

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Zoznam náhradných dielov SK

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Zoznam náhradných dielov EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)