Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | B = vizuálny |
Veľkosť spoja | 80 |
Typ prípojky | Príruba SAE |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu
SK
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu
EN
(0.7 MB)