DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0

Číslo dielu
1260547
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 5
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov SK

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu SK

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu EN

(0.23 MB)