RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Číslo dielu
1260529
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 2 palce
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 7

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu EN

(0.5 MB)