LF ON 240 I E 10 C 1.0 /-V

Číslo dielu
1260310
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 100

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu EN

(0 MB)