MF P 80 AUC 10 A 0.0

Číslo dielu
1253180
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál P = papier
pmax [bar] 8