Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 6 barov |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 420 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF-DFF-DFFX Zoznam náhradných dielov
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.11 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
SK
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
EN
(0 MB)