RFM ON 165 B D 20 F 1.0 /-T

Číslo dielu
1252820
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti T = integrovaný vzduchový filter
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia F = tlakový spínač (abs. tlak)
Veľkosť spoja 1 palec
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 10

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov SK

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov SK

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu SK

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu EN

(0 MB)