Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | K = kartón |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | W = bez otvoru indikátora |
Veľkosť spoja | 13 |
Typ prípojky | Príruba DIN |
Stupeň filtrácie | 3 |
Filtračný materiál | P = papier |
pmax [bar] | 0 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ELF Odvetr.filt.nádrže plniacou mriežkou
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.89 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.87 MB)