RFL SN 951 D P 20 A 1.0 /-KB-SAK

Číslo dielu
1252461
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti SAK = zadržiavač nečistôt
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja 100
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov SK

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)