DFZ ON 30 Q B 20 A 1.0 /-V

Číslo dielu
1252457
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia A = nie CI (skrutkovacia zátka)
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov SK

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu SK

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu EN

(0.23 MB)