RF ON 330 D G 20 D 1.1 /-L110

Číslo dielu
1252452
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L110 = napätie svietidla 115 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 2 palce
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu EN

(0 MB)