DFZ ON 60 Q C 10 D 1.0 /-L24

Číslo dielu
1252278
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 315

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov SK

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu SK

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu EN

(0.23 MB)