DFP ON 160 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6

Číslo dielu
1251592
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov SK

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)