Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | BM = viz. s man. resetom |
Veľkosť spoja | Špeciálna veľkosť |
Typ prípojky | Špeciálny port |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | BH/HC = Betamicron vysoký tlak |
pmax [bar] | 315 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu
SK
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Brožúra produktu
EN
(0.23 MB)