LF W 160 I E 25 D 1.0 /-L24-SO184

Číslo dielu
1251320
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 25
Filtračný materiál W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 100

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu EN

(0.39 MB)