0025 S 125 W /-B0.2

Číslo dielu
1251206
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, prvok 0 = žiadne iné vlastnosti
Typ prvku S – sacie prvky
Veľkosť 0025
Filtračný materiál, prvok W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
Tesniaci materiál 0 = žiadne tesnenie
Obtok 0,2 bar
Stupeň filtrácie 125

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu SK

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu EN

(0.8 MB)