LF BH/HC 330 I F 10 D 1.0 /-L220

Číslo dielu
1250887
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L220 = napätie svietidla 230 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 100

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu EN

(0.39 MB)