ELFL P 3 F 3 W 4.0 /-RV

Číslo dielu
1250689
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti RV = poistný ventil
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál K = kartón
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 13
Typ prípojky Príruba DIN
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál P = papier
pmax [bar] 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ELF Odvetr.filt.nádrže plniacou mriežkou
Zoznam náhradných dielov SK

(0.99 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Zoznam náhradných dielov EN

(0.95 MB)