RFL SN 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK

Číslo dielu
1250662
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A5 = spätný tlak CI 5 bar, L24 = napätie svietidla 24 V, SAK = zadržiavač nečistôt
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 100
Typ prípojky Príruba DIN
Stupeň filtrácie 5
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov SK

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Zoznam náhradných dielov EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)