RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T

Číslo dielu
1250660
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti T = integrovaný vzduchový filter
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 1 palec
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 10

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov SK

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Zoznam náhradných dielov EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov SK

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Zoznam náhradných dielov EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu SK

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Brožúra produktu EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Brožúra produktu EN

(0.62 MB)