DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-L24-B6

Číslo dielu
1250607
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 420

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DF-DFF-DFFX Zoznam náhradných dielov
Zoznam náhradných dielov SK

(1.11 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu SK

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu EN

(0.83 MB)