RF W/HC 660 V N 25 E 1.1

Číslo dielu
1250482
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia E = tlakomer
Veľkosť spoja 80
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 25
Filtračný materiál W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 7

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Brožúra produktu EN

(0 MB)