DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-L220

Číslo dielu
1250417
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L220 = napätie svietidla 230 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 315

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov SK

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)