RFD SN 950 DAP 3 D 1.1 /-L24

Číslo dielu
1250390
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 100
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu EN

(0.5 MB)