Technické údaje
Iné vlastnosti | L220 = napätie svietidla 230 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 1/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 100 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
SK
(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu
EN
(0.39 MB)