Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | L = guľové prepínanie tvaru L |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 3 |
Filtračný materiál | BH/HC = Betamicron vysoký tlak |
pmax [bar] | 315 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu
SK
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu
EN
(0.88 MB)