DFP SN 330 Q D 10 D 1.0 /-V-LED

Číslo dielu
1250238
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti LED = CI s LED displejom
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov SK

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Zoznam náhradných dielov EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)