DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110

Číslo dielu
1250235
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L110 = napätie svietidla 115 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 5
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 420

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DF-DFF-DFFX Zoznam náhradných dielov
Zoznam náhradných dielov SK

(1.11 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu SK

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Brožúra produktu EN

(0.83 MB)