ZW-SDR25

  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [br]
Material number
GP_1000486941
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Posição, válvula
Selecionar tudo Redefinir seleção
Itens do produto agrupado
ZW-SDR25-70-AA-N
Nº do material 4338065
Posição da válvula:
Meter-out in port A
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZA-N
Nº do material 4338067
Posição da válvula:
Meter-in in port A
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-AB-N
Nº do material 4338069
Posição da válvula:
Pressure at A and B
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZB-N
Nº do material 4338070
Posição da válvula:
Meter-in in port B
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-AAB-N
Nº do material 4338071
Posição da válvula:
Meter-out port A and B
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR25-70-ZAB-N
Nº do material 4338072
Posição da válvula:
Meter-in in port A and B
Tipo de ajuste:
Tool
Espaço de alojamento:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Família de produtos [l/min]:
0 - 500
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.