Resultados da busca por: 'Módulos e faixas de módulo'
4
Resultados
na categoria
Produtos
3661.7659
Categoria de produto
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Sistema de encadeamento expansível individualmente para o controle de consumidores de pequeno volume, bem como tarefas de pressão e suporte de carga - Alta flexibilidade no planejamento e construção - Pequenas dimensões com alta densidade de potência - À prova de vazamentos graças a conexões curtas e rígidas - Possibilidade de expansão subsequente por adição de módulos CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO Vazão: até 12 l / min<br /> Pressão operacional: máx. 500 bar<br /> Tensões: 24 e 230 Volt<br /> Classe de proteção: IP65 de acordo com a DIN EN 60034-5<br /> Fluido hidráulico: Óleo hidráulico de acordo com a DIN 51524 parte 1 e 2<br /> Faixa de temperatura do fluido hidráulico: mín. -20°C até no máx. + 80°C<br /> Faixa de temperatura ambiente: mín. -20°C até no máx. +40°C<br /> Faixa de viscosidade: recomenda-se 10 – 380 mm²/s Filtração: Contaminação máx. permitida do fluido operacional de acordo com ISO 4406 classe 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo único<br /> Volume de retorno: até no máx. 15 l/min<br /> Flangeabilidade: nas unidades CO1, DC1, CA e HP<br /> Detalhes no prospecto 5.304.2</div></div></div></div>
Módulo
<div>O Módulo Sensor de Contaminação série CSM 1000 é um sistema de monitoramento de condições Online para a medição contínua de contaminação por materiais sólidos em fluidos hidráulicos e lubrificantes com elevado percentual de bolhas de ar. Através de uma supressão de bolhas de ar integrada, as bolhas de ar são convertidas em solução e assim não são medidas como partículas. O CSM 1000 é a solução ideal e completa, para efetuar a contagem de partículas num fluido, independente de todo o sistema hidráulico.</div><div><ul><li> Vazão total (bomba padrão) ≈ 100 ml/min<br /> Vazão total (bomba, pressão de entrada estável) ≈ 180 ml/min</li><li> Pressão permissível na saída 5 bar máx.</li><li> Faixa de viscosidade permissível para operação de medição: 10 ... 1000 mm²/seg</li><li> Solução completa pronta para conectar para tanques e linhas de pressão em sistemas de lubrificação e bancadas de teste</li><li> Supressão de bolhas de ar</li><li> Opcional com AquaSensor AS 1000 e/ou HYDACLab<sup>®</sup></li><li> Monitoramento do sistema de óleo lubrificante no ramo de papel, aço e energia</li><li> Preparação preventiva e proativa de trabalhos de manutenção</li><li> Monitoramento de limpeza de componentes em bancadas de testes</li><li> Monitoramento da pureza de óleo em tanques de estocagem</li></ul></div>
<table><tr><td>Os sistemas de gerenciamento térmico da bateria (BTMS) garantem que a temperatura da bateria permaneça dentro da faixa ideal. Além disso, outras funções podem ser integradas para aquecer ou refrigerar a cabine do motorista. Um sistema compacto para controlar a temperatura da bateria e proporcionar uma agradável sensação de bem-estar no compartimento do passageiro.<br /> • O desempenho da bateria é estabilizado<br /> • A vida útil da bateria é mantida<br /> • Temperaturas internas agradáveis na cabine<br /><br /> • Equipamento básico<br /> • Capacidade de refrigeração de 5 a 10 kW<br /> • Temperatura ambiente de -20 a +60°C<br /> • Tensão de 450 a 850 V DC + 24 V DC<br /> • Comunicação via interface CAN<br /> • Inclinação e ângulos de inclinação a 30° como padrão<br /> .<br /> • Projete seu próprio BTMS<br /> • Padronizado, mas adaptável de forma modular: compilação de opções em um sistema modular<br /> • Adaptações flexíveis de carcaça e conector<br /> • Know-how da HYDAC com um controlador desenvolvido internamente incluindo software padrão<br /> • Uso de um refrigerante orientado para o futuro com um potencial de gás de efeito estufa muito baixo (GWP 4)<br /> • Sistema de refrigeração confiável em inclinações de até 45°, bem como em temperaturas ambiente baixas e altas.</td></tr></table>
15
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Explore outros artigos da revista Podemos trabalhar com você para aumentar a qualidade dos componentes que você produz! Maximizar a produção e manter a máxima qualidade é o objetivo de muitos proprietários de fábricas. Para conseguir isso, há algum ...
Capacidade de carga básica, confiável, disponível localmente e independente do clima.A energia geotérmica e o uso térmico de águas superficiais e águas residuais estão fazendo uma importante contribuição para a transição para a energia renovável e o ...
Explore outros artigos da revista Construído com componentes HYDAC robustos e design industrial, a unidade de treinamento hidráulico HHT2 é uma estratégia integrada e abrangente para o tema da hidráulica – com uma ampla gama de opções e exercícios ...
A Eletrificação é mais do que uma tendência global
O aumento da conscientização ambiental e a implementação de normas mais rigorosas estão moldando as indústrias ao redor do mundo.
A HYDAC se destaca ao antecipar essas mudanças e of ...
Seja na primavera ou no inverno, você não precisa comprometer a eficiência ou a produtividade em qualquer época do ano: otimizamos suas máquinas florestais e agrícolas de forma sustentável. Com nossos sistemas abrangentes e amplos serviços de consult ...
Seja na produção de hidrogênio, em estações de abastecimento de hidrogênio ou sistemas de células de combustível para aplicações móveis e industriais — a HYDAC está disponível como especialista em fontes de energia alternativas. Como parte disso, ofe ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Seja na indústria da construção, mineração de superfície ou reciclagem: máquinas de construção e veículos de mineração precisam funcionar de forma confiável sob todos os tipos de condições operacionais. Você pode contar com a HYDAC para isso. Fornece ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia