Resultados da busca por: 'Tampa do comando'
5
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div id="c2331"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial HRK são unidades de bomba de alta pressão muito leves e compactas com projeto de eixo oco. Isso permite uma fixação extremamente econômica ao motor elétrico sem suportes de bombas e acoplamento na tampa do tanque. Com a válvula de proteção de bomba opcional, esta série é imbatível em termos de multifuncionalidade e otimização de espaço.</p></div></div></div></div><div id="c2332"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional:</td><td>até 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento:</td><td>0,12 a 0,34 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Faixa de velocidade:</td><td>500 a 3600 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
Categoria de produto
<div id="c2344"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial KKP são unidades de bomba de 2 estágios (HP/ND) muito leves e compactas com projeto de eixo oco. Isso permite uma fixação extremamente econômica ao motor elétrico sem suportes de bombas e acoplamento na tampa do tanque. Acopladas às válvulas integradas na unidade de bombeamento, essas séries são imbatíveis em termos de multifuncionalidade e otimização de espaço.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional ND</td><td>até 160 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento ND</td><td>0,94 a 5,43 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Pressão operacional HD:</td><td>até 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento HD</td><td>0,17 a 2,71 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Faixa de velocidade</td><td>1500 a 3600 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
Categoria de produto
Filtro de retrolavagem automático para baixas alturas de instalação<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Projeto horizontal com economia de espaço</li><li class="libreak">Dispositivo giratório padrão da tampa para fácil acesso ao interior do filtro</li><li class="libreak">Separação de materiais sólidos de fluidos de baixa viscosidade</li><li class="libreak">Elementos filtrantes cônicos proporcionam mais eficiência</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Adequado para sistemas com espaço limitado para adaptação em sistemas existentes</li><li class="libreak">Funcionamento totalmente automático</li><li class="libreak">Unidade pronta para operar</li><li class="libreak">Máximo aproveitamento da superfície de filtração</li></ul>
Categoria de produto
Filtro de pressão de aço inoxidável para tecnologia de processo<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Separação de sólidos de líquidos</li><li class="libreak">400 bar a 200°C</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Ótima adaptação à aplicação devido a 6 tamanhos, materiais e materiais de vedação diferentes</li><li class="libreak">Troca simples e rápida do elemento filtrante sem remover o filtro da tubulação - com tamanho 660/990 sem remover o copo do filtro usando a tampa rosqueada</li><li class="libreak">Controle de contaminação por meio de indicador de contaminação</li><li class="libreak">Elementos filtrantes plissados com grande superfície filtrante (velo de fibra metálica Chemicron® e tela metálica)</li><li class="libreak">Elementos de filtro regeneráveisreduzem custos de descarte e substituição (velo de fibra metálica Chemicron® e tela de arame)</li></ul>
6
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Mais artigos sobre esse tema A combinação perfeita de mecânica, eletrônica e software: saiba mais agora sobre as vantagens da eletrônica digital inteligente.
Baixe as informações agora Válvulas HYDAC com eletrônica digital para maior eficiência em s ...
Conteúdo relacionado Com a presença de muitas questões sobre poluição ambiental e alterações climáticas no nosso dia a dia, tornou-se ainda mais importante surgir uma resposta que contrarie estes avanços preocupantes. Com a sua nova linha de filtros ...
Um banho em temperaturas alternadas: nas plantas de têmpera, os materiais são aquecidos e depois resfriados. O objetivo é mudar a estrutura do material. A HYDAC fornece as soluções de produtos adequadas para manter seus sistemas de têmpera operando d ...
Precisa monitorar o nível de fluido das suas máquinas de forma eficiente e autônoma?
O sensor de nível FSK 076 é uma das mais recentes soluções da HYDAC Brasil, incluída em seu portfólio de Acessórios.
Ele é usado principalmente para pequenas variaçõ ...
Explore outros artigos da revista Entre em contato conosco agora Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aum ...
Trabalhamos com você para enfrentar os desafios da indústria marítima e de transporte marítimo. Seja em condições ambientais offshore extremas, atmosferas potencialmente explosivas ou debaixo d’água – a HYDAC auxilia os fabricantes de sistemas, estal ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia