- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Escolher seletor
Tem certeza de que deseja alterar este tipo de válvula?
Todos os resultados filtrados serão perdidos.
1
2
3
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Função
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Função
Válvulas Qmáx [l/min]
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Válvulas Qmáx [l/min]
Tipo de cobertura
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de cobertura
Possível combinação de cones
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Possível combinação de cones
Tipo de cone
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tipo de cone
Opção de vedação
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Opção de vedação
Proporção de área
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Proporção de área
Tamanho nominal
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Tamanho nominal
Cavidade
Selecionar tudo
Redefinir seleção
Cavidade
Desculpe, não há resultados que correspondam a seus filtros.
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Para o produto |
420 | 1.000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Para o produto |
420 | 1.600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Para o produto |
420 | 2.800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Para o produto |
420 | 4.700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Para o produto |
420 | 7.900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Para o produto |
420 | 1.000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Para o produto |
420 | 1.600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Para o produto |
420 | 2.800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Para o produto |
420 | 4.700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Para o produto |
420 | 7.900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Para o produto |
420 | 1.000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Para o produto |
420 | 1.600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Para o produto |
420 | 2.800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Para o produto |
420 | 4.700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Para o produto |
420 | 7.900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Para o produto |
420 | 1.000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Para o produto |
420 | 1.600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Para o produto |
420 | 2.800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Para o produto |
420 | 4.700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Para o produto |
420 | 7.900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Para o produto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Para o produto |
420 | 1.000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Para o produto |
420 | 1.600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Para o produto |
420 | 2.800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Para o produto |
420 | 4.700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Para o produto |
420 | 7.900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Para o produto |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Para o produto |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Para o produto |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Para o produto |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Para o produto |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Para o produto |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Para o produto |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Família de produtos | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Para o produto |