Resultados da busca por: 'Série ETM'
51
Resultados
na categoria
Produtos
79.53143
Módulo
<div><p>A série FMM de módulos de monitoramento de fluidos combina os produtos de monitoramento de fluidos ContaminationSensor CS 1000 e AquaSensor AS 1000 da HYDAC em um só sistema. Serve ao usuário como resistente sistema estacionário para a medição online de </p><ul><li> contaminação por matéria sólida e</li><li> saturação de água (p.ex. para a detecção de vazamentos)</li></ul><p> em fluidos hidráulicos e de lubrificação. Os blocos da série FMM dispõe de todas as conexões necessárias e com isto são facilmente integrados em circuitos hidráulicos existentes. Execuções para circuitos de filtração e refrigeração/aquecimento, aplicações de pressão e de alta pressão estão à disposição do usuário.</p></div><div><ul><li> Solução de montagem de custos otimizados</li><li> Detecção prematura de condições críticas em máquinas</li><li> Monitoramento contínuo das condições do óleo</li><li> Planejamento de manutenção orientado nas condições</li></ul></div>
Categoria de produto
Os transdutores de vazão da série EVS 3000 funcionam de acordo com o princípio da turbina (detecção da velocidade de rotação de um rotor girando no fluxo do meio).<br />Os transdutores de fluxo da série HFT 2000 são baseados em um princípio de medição de flutuador independente da posição.
Categoria de produto
<p>Pressostatos eletrônicos oferecem inúmeras vantagens em comparação com pressostatos mecânicos e manômetros de contato. Eles impressionam com sua maior precisão, isenção de desgaste, estabilidade de longo prazo, operação mais fácil e o alto número de ciclos de comutação.</p><p>Série</p><p>sem indicador do valor medido</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, para sistemas hidráulicos móveis e estacionários, configurada de fábrica ou programáveis,<br /> dependendo da versão para ambientes potencialmente explosivos com homologações ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, para aplicações em série nos setores industrial e móvel, configurado de fábrica,<br /> com homologação ECE para tráfego rodoviário público, interface IO-Link opcional</li><li> EDS 820 com interface IO-Link</li><li> EDS 710, para aplicações em série em áreas industriais e móveis com espaço de instalação reduzido, extremamente pequeno, projeto compacto, configurado de fábrica</li><li> EDS 410, para aplicações em série, programáveis ou de fábrica<br /></li></ul><p> com indicador do valor medido </p><ul><li>EDS 8000, navegação no menu de acordo com VDMA, 1 ou 2 saídas de comutação de transistor PNP,<br /> display digital de 4 dígitos, display de comutação multicolorido, classe de proteção IP 67</li><li>EDS 3000, rotativo no eixo longitudinal e display, 4 dígitos. Display LED, indicação em bar, psi<br /> ou MPa, ajustável por botão, dependendo da versão<br /> - em conformidade com Desina<br /> - com diafragma embutido</li><li>EDS 300 , Display LED de 3 dígitos, ajustável via teclado de membrana</li><li>EDS 300, para construção naval e offshore, com homologações do<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manômetro ou dispositivo embutido no painel frontal, display LED de 4 dígitos,<br /> 2 saídas de relé, ajustáveis via teclado de membrana</li><li> EDS 1700, 4 saídas de relé, display LED de 4 dígitos, muitas funções adicionais,<br /> ajustável via teclado de membrana</li></ul><p> Tecnologia</p><ul><li> Medidor de tensão de filme espesso no diafragma cerâmico (faixa de baixa pressão)</li><li> Medidor de tensão de filme fino no diafragma de aço inoxidável (faixa de baixa e alta pressão)</li></ul><p>Faixas de pressão padrão</p><ul><li> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/1000 bar, dependendo da versão</li><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão e ajustes especiais conforme solicitação</li></ul>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia